Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
4
Numer Katalogowy: 02 09 500 2030
har-modular shell housing 30
har-modular shell housing 30

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Żywice termoplastyczna (PC), Wzmocnione włókno szklane
Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 02 09 500 2030
har-modular shell housing 30
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-modular®
  • Type of accessory Shell housing
Version
  • Version Top/side entry
  • Strain relief With cable tie
  • Locking type Locking lever
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group III
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Length 30.48 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 314.42 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140427358
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare