매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 15 65 005 2701 333
har-flex Power F ang 5P THR PL1 Sample
har-flex Power F ang 5P THR PL1 Sample

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: ‌22 A
접점: 5
앵글형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 15 65 005 2701 333
har-flex Power F ang 5P THR PL1 Sample
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Kątowy
  • Cechy Metoda przyłączania docisków: SMT
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
  • Liczba kontaktów 5
  • Szczegóły Zgodnie z IEC 61984 jest to złącze niezamknięte w obudowie. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona w postaci odpowiedniego typu instalacji przez użytkownika.
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 22 A
  • Napięcie znamionowe 180 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny ≥0,94 mm
  • Długość drogi upływu
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Złącze
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,84 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 20 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140204676
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다