Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 7586 030
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 3.0m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 7586 030
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    Ignifuge
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +60 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Rouge
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ininflammabilité
    IEC 60754-2 Sans halogène
    IEC 60754-2 Non corrosif
    IEC 61034 Faible fumée
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140269767
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare