Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Part number: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Angled
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 2 + shielding
Notes
Compare
Part number: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 PCB 커넥터
  • 사양 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 젠더 암형
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 2
  • 추가 접점 + 차폐형
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 275 개
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 600 MHz 대역폭
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 1,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 테스트 전압 UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
자재 특성
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
상업용 데이터
  • 포장 규격 275
  • 총 중량 4.782 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140571297
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare