Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Osanumero: 09 18 108 9622
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
PCB transition connectors, Solder termination, IDC termination, Rated current: ‌2.6 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 8, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Sn over Ni, Mating side
Notes
Compare
Osanumero: 09 18 108 9622
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
tuotteen yksityiskohdat
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria SEK Low-profile
  • Element Conectori tranziție PCB
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie lipită
    Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 8
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
  • Detalii
    pentru cablu plat IDC cu pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Înălţime de montaj 5,5 mm
  • Curent nominal ‌ 2,6 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +105 °C
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică (PBT)
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 2,443 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140025530
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare