Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 686 8004 075
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 7,5m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 686 8004 075
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 7,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    600 V UL nyers kábel
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 478 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140067592
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare