Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 050 6073
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 5m; outdoor
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 5m; outdoor

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 050 6073
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 5m; outdoor
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 2
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    RJ45 Connector
    Angled Left
  • Złącze 2
    RJ45 Connector
    Angled Right
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 400 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140269286
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare