Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
274
Artikelnummer: 24 14 408 0001
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Artikelnummer: 24 14 408 0001
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
시스템 케이블
274
Productdetails
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Identificación Advanced
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No administrado
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Fijación Montaje plano en pared
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Filtro de direcciones MAC Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
  • Tamaño de reserva del paquete 4 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales No
  • Función PoE No
  • Compatibilidad con Jumbo Frame
  • Campo de aplicación Uso en interiores
  • Contenidos del paquete
    Contacto Push-In enchufable y atornillable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Voltaje nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Voltaje admisible 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    ‌190 mA @ 24 V DC
    ‌100 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    ‌1,2 A @ 24 V DC
    ‌2,7 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌4 A En la entrada
  • Consumo de potencia
    ‌4,6 W @ 24 V DC
    ‌4,8 W @ 48 V DC
  • Método de terminación Contacto Push-In enchufable y atornillable para suministro de potencia
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,14 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Pinout + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 8
  • Estándar de transmisión
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aluminio (anodizado)
  • Longitud 24 mm
  • Anchura 80,4 mm
  • Altura 113 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 61000-6-1 EMC Interference immunity
    EN 61000-6-2 EMC Interference immunity
    EN 55024 EMC Interference immunity
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    EN 55032 emission standard
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Mechanical stability (class 3M4)
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 Type A
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL in preparation
    E1 in preparation
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 181 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140194984
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare