Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0062
(4x(2xAWG24/19)) Cat 5e PUR green
(4x(2xAWG24/19)) Cat 5e PUR green

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Tipo B, Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite
4x 2x AWG 24/19
PUR (poliuretano)
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0062
(4x(2xAWG24/19)) Cat 5e PUR green
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Especificaciones Not assembled
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Type B
    Halogen-free
    Flame retardant
    Oil resistant
  • Impresión en cable E83517 - cULus AWM STYLE 20236 80°C 30V - AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 - ETHERNET CABLE CAT.5E-TKFF300 (4x2xAWG24)H2/H-(Week/Year) - Desina
Versión
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 24/19
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Características de transmisión Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 7.2 ... 7.6 mm
  • Radio de flexión mínimo
    7.5x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Cadena de arrastre compatible Yes
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1.5 kV Wire / wire
    1 kV Wire / shielding
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤91 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Green
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50267
    IEC 60754
    EN 50265
    IEC 60332-1
    UL 1581
    VDE 0472
    CEI 20-35
    CEI 20-37
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 70 g/m
  • País de origen Germany
  • GTIN 5713140813786
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar