Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0062
(4x(2xAWG24/19)) Cat 5e PUR green
(4x(2xAWG24/19)) Cat 5e PUR green

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Tipo B, Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite
4x 2x AWG 24/19
PUR (poliuretano)
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0062
(4x(2xAWG24/19)) Cat 5e PUR green
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Tipo B
    Halogen-free
    Auto-estinguente
    Resistente agli oli
  • Stampa su cavo E83517 - cULus AWM STYLE 20236 80°C 30V - AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 - ETHERNET CABLE CAT.5E-TKFF300 (4x2xAWG24)H2/H-(Week/Year) - Desina
Versione
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 24/19
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio 300 V
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +90 °C
  • Diametro del cavo 7,2 ... 7,6 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    7,5x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Compatibile con catena di traino Si
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1,5 kV Cavo / cavo
    1 kV Cavo / schermo
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤91 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedenza a 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 50267
    IEC 60754
    EN 50265
    IEC 60332-1
    UL 1581
    VDE 0472
    CEI 20-35
    CEI 20-37
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto ‌ 70 g/m
  • Paese di origine Cina
  • GTIN 5713140813786
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar