Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 55 215 7621 741
15p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL3_M3  SL_Reel_140 pcs

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: ‌5 A
Hona
Storlek: D-Sub 2
Flytkristallpolymer (LCP), Skal: stål, nickelpläterad
Svart
Kontakter: 15
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Free Sample
Artikel nummer: 09 55 215 7621 741
15p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identification
  • Category Kontaktdon
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Pressade
    Rak
Version
  • Termination method Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Gender Hona
  • Size D-Sub 2
  • Connection type
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Number of contacts 15
  • Locking type Fästfläns med monterat skruvlås M3
  • Pack contents 140 stycken på rulle
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Låsskruv
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Flytkristallpolymer (LCP)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Colour (insert) Svart
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) Ädelmetall över Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,600 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140069305
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare