Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 07 31 100 0028
Mini Coax angled 3pak3 single row
Mini Coax angled 3pak3 single row

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Unghiular
Terminaţie press-in
Contacte: 3
Aliaj de cupru
Placată cu aur Partea de cuplare, Placată cu aur Partea terminaţiei, pin centrare, Placată cu nichel Partea terminaţiei, pin de împământare
Polimer cristale lichide (LCP)
Bej
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 07 31 100 0028
Mini Coax angled 3pak3 single row
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Mini Coax
  • Element Male connector
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 3
  • Contact configuration 2, 5, 8
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 8.8 mm
  • Data rate ≤ 2,500 MHz
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance
    ≤12 mΩ Centre pin
    ≤6 mΩ Grounding pin
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force > 3 N
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedance ‌50 Ω
  • PCB thickness ≥1.6 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Gold plated Mating side
    Gold plated Termination side, centre pin
    Nickel plated Termination side, grounding pin
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5.16 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366910
  • GTIN 5713140947979
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați