Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Parça numarası: 16 33 096 1201 000
mTCA Power Backplane Connector
mTCA Power Backplane Connector

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Arka plan versiyonu
Press-in sonlandırma
Nominal akım: ‌9.3 A
Kontaklar: 96
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Termoplastik reçine (PBT)
Bej
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün artık sipariş edilemez, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz.
Parça numarası: 16 33 096 1201 000
mTCA Power Backplane Connector
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Konektory
  • Series Power
  • Element Connector
  • Specification Provedení na desku
Version
  • Termination method Press-in připojení
  • Connection type Základní deska na dceřinou kartu
  • Number of contacts 96
  • Number of signal contacts 72
  • Number of power contacts 24
  • Field of application Pro MicroTCATM
  • Pack contents Plastové plato
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9,3 A
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance
    ≤5 mΩ Effektkontakter
    ≤25 mΩ Signalkontakter
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Insertion force ≤ 145 N
  • Withdrawal force ≤ 110 N
  • Mating cycles ≥ 200
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplastica (PBT)
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 18
  • Net weight 18.73 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140119574
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın