Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Número de parte: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 13
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notes
Compare
Número de parte: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontaal
Version
  • Termination method Schroefaansluiting
  • Connection type PCB naar kabel
  • Number of contacts 13
  • Coding Bestel coderingspinnen apart.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,05 ... 2,5 mm² Sencillo
    0,05 ... 2,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
    0,1 ... 2,5 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 6 ... 7,5 mm
  • Tightening torque 0,5 ... 0,6 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M3
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Colour (insert) Verde
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Sn Lado de acoplamiento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 22,7 g
  • Country of origin Italië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115781
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare