Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 13
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Raccordement à vis
  • Connection type Carte de circuit imprimé sur câble
  • Number of contacts 13
  • Coding Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Rigide
    0,05 ... 2,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 6 ... 7,5 mm
  • Tightening torque 0,5 ... 0,6 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M3
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Vert
  • Material (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Sn Côté accouplement
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 22.7 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115781
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar