Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
IDC-isoleringsforskydningsterminering, Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌2.5 A
Kontakter: 2
Kobberlegering
Sn Koblingsside, Sn Termineringsside
PA66
Hvid, Blå
Notes
Compare
Part number: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
Version
  • Termineringsmetode
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
    Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 2
  • Anvendelsesområde til bølgelodning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,2 ... 0,34 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 2,5 A
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber SPE T1-B
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Frigangsafstand ‌ 2,3 mm
  • Krybeafstand ‌ 2,3 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +105 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) PA66
  • Farve (indsats)
    Hvid
    Blå
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn Koblingsside
    Sn Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 500
  • Nettovægt 1,349 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140280052
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare