Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Codice prodotto: 15 12 098 2601 000
har-flex str m 3.25mm 98p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 98p PL1 280pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Contatti: 98
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Questo prodotto è disponibile su richiesta. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 15 12 098 2601 000
har-flex str m 3.25mm 98p PL1 280pcs
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Dettagli del prodotto
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Signal
  • エレメント Male connector
  • コンタクトの説明 Straight
バージョン
  • 結線方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • 接続タイプ
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • コンタクト数 98
  • 梱包内容 280 pieces on reel
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 1.27 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • スタック高さ 3.25 mm
  • 空間距離 ≥ 0.4 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0.4 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 < 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 78.4 N
  • 引抜力
    ≥ 14.7 N
    ≤ 68.6 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • GTIN 5713140200173
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta