Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 15 03 060 2601 000
har-flex HD-Card Edge 60p SMT PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 60p SMT PL1 200pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Contatos: 60
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 15 03 060 2601 000
har-flex HD-Card Edge 60p SMT PL1 200pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série har-flex®
  • Identificação HD-Card Edge
  • Elemento Connector
  • Características Termination method of hold downs: SMT
Versão
  • Método de terminação Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexão
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de Pólos 60
  • Conteúdo da embalagem 200 pieces on reel
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0.8 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 0.8 mm
  • Taxa de dados ‌ 25 Gbit/s
  • Distância de folga
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Distância de escoamento
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 40 N
  • Força de retirada ≥ 12 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 200
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ≤ 0.1 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.54 kg
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140205635
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare