Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 03 040 2401 000
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 40
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 03 040 2401 000
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación HD-Card Edge
  • Elemento Conector
  • Características Método de terminación de los elementos de sujeción: THR
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 40
  • Contenidos del paquete 200 pieces on reel
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0.8 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0.8 mm
  • Velocidad de transmisión de datos ‌ 25 Gbit/s
  • Distancia de separación
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≥ 8 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ≤ 0.1 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (inserto) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,747 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205765
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare