Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (plochý)
Délka kabelu: 0.8 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 15 243 0800 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=800mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
    Direção de conector diferente
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,8 m
  • Número de núcleos 50
  • Estrutura central 50x AWG 30
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 23 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140245501
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte