配套產品
配套產品
零件號: 33 15 243 0200 384
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 扁平
電纜長度: 0.2 m
注解
比較
零件號: 33 15 243 0200 384
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=200mm
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
  • 커넥터 2
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
    유사한 커넥터 방향
  • 케이블 유형 구리 케이블 (플랫)
버전
  • 케이블 길이 0.2 m
  • 코어 개수 50
  • 코어 구조 50x AWG 30
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    삼산화안티몬
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 30 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140245556
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較