Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M23, 12 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 002 1120 1
har-SAB M12/6/4p M23/12p RA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Master cable M23, 12 poles
    With LED green/yellow
Version
  • Total number of ports 6
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 1
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 251.57 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140277144
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar