配套產品
配套產品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
零件號: 09 45 125 1104
RJI IP67 HAN3A DATA PLUG PLASTIC ANGLED
RJI IP67 HAN3A DATA PLUG PLASTIC ANGLED

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
電纜連接器
絕緣置換連接絕緣位移終端
插針: 4
上殼
彎式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
此產品不再可訂購。您可以使用替代產品
零件號: 09 45 125 1104
RJI IP67 HAN3A DATA PLUG PLASTIC ANGLED
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
產品詳情
Identification
  • Category 連接器
  • Series RJ45
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element 電纜連接器
  • Type of hood/housing 上殼
  • Description of hood/housing 彎式
版本
  • Termination method 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • Size 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • Number of contacts 4
  • 包裝內容
    連接器插蕊
    上殼 / 底座
    電纜緊固件
    組裝說明
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² 絞線
    0.26 ... 0.32 mm² 實心
  • 導體截面積 (AWG)
    AWG 24 ... AWG 22 絞線
    AWG 23 ... AWG 22 實心
  • 線蕊外徑 ‌1.6 mm
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 電纜直徑 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 EN 45545-2
  • 認證 DNV GL
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 71.38 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058873
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較