Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1.5 mm²
  • Termination method Spring clamp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -15 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Drag chain compatible Yes
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140501980
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar