Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace Power L
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 20 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Způsob připojení Pružinové připojení
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 5
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Mezní teplota
    -40 ... +70 °C Bez pohybu
    -15 ... +70 °C v pohybu
    -5 ... +70 °C Vlečný řetěz
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimální poloměr ohybu
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    15× průměr kabelu (opakované ohýbání s nuceným vedením)
  • Vhodný pro vlečné řetězy Ano
  • Odolnost proti vibracím 10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům 30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140501980
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje