Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 58 231 0070 028
PP FO CABL-7M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-7M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Cable length: 7 m
Notes
Compare
Part number: 33 58 231 0070 028
PP FO CABL-7M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4)
  • コネクタ 2 HARTING PushPull (V4)
  • ケーブルタイプ FOケーブル
バージョン
  • ケーブル長さ 7 m
  • 芯線構造 62.5 / 125 µm
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • ケーブル径 7 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 104 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85447000
  • GTIN 5713140152915
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare