Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Connector sets
  • Features Suitable for all PoE versions
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Coding Type C
  • Locking type PushPull
  • Pack contents incl. housing, HARTING ix Industrial®-connector type C, shielding and cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.23 ... 0.36 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤1.6 mm
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated current 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >100 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -60 ... +85 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Cable diameter 5.5 ... 7.5 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-shielding)
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance
    50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (shielding)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
    Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento
    Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
  • Material (hood/housing) Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Material (seal) HNBR / NBR
  • Colour (seal) Negro
  • Material (locking) Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Colour (locking) Yellow
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124 Tipo C
    EN 50173-1
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 10.936 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140455092
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar