Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 51 121 0006
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR C-cod AWG22-24
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING Mini PushPull
  • 名称 HARTING ix Industrial®
  • エレメント コネクタセット
  • 特長 すべてのPoEバージョンに適合
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • コーディング タイプ C
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容 ハウジング、HARTING ix Industrial® コネクタ type C、シールドおよびケーブルクランプを含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.23 ... 0.36 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • ワイヤー外径 ≤1.6 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >100 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 -60 ... +85 °C
  • 相対湿度
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
  • ケーブル径 5.5 ... 7.5 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-shielding)
  • 耐振動性
    10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性
    50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
材質
  • 材質 (インサート) Polyamide (PA)
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (シールド)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
    Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • 材質 (フード/ハウジング) Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
  • カラー(フード/ハウジング) Black
  • 材質 (シール) HNBR / NBR
  • カラー(シール) Black
  • 材質 (ロック) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • カラー(ロック) Yellow
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124 Type C
    EN 50173-1
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 10.936 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140455092
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar