Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Kontakte
1
Steckpartner
10
Werkzeuge
2
Zubehör
13
Ersatzteil
2
Systemkabel
16
Parça numarası: 21 03 821 2827
M12 PFT SD female A-cod 8-pol crimpflang
M12 PFT SD female A-cod 8-pol crimpflang

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü, Panel geçişi
arkadan montaj için
Dişi
A-Kodlu
Krimp sonlandırma
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Kontaklar: 8
İletken kesiti: 0.13 ... 0.33 mm²
Nominal akım: ‌2 A
Çinko döküm
Vidalı kilitleme, PushPull
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 821 2827
M12 PFT SD female A-cod 8-pol crimpflang
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
1
Combinables
10
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
2
System Cables
16
Ürün detayları
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Kabelkontaktdon
    Panelgenomföring
  • Specification för installation bakifrån
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Skärmning
    Skärmade
    Skärmförbindning med krimpfläns
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp
    Skruvlåsning
    PushPull
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    Beställ sats med krimpfläns separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.13 ... 0.33 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Ledare ytterdiameter ≤ 1,65 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkspänning
    30 V AC
    30 V DC
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌2 Nm Låsmutter
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 40 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140225718
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın