Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
22
Spare Part
2
Codice prodotto: 21 03 381 2803
M12 CAT5 Bu gerade VWM
M12 CAT5 Bu gerade VWM

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore per c.s.
Diritto, include custodia fissa, per il montaggio anteriore
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌0.5 A
Contatti: 8
Lega di rame
Au su Ni Lato contatti
Codifica: Codifica X
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 21 03 381 2803
M12 CAT5 Bu gerade VWM
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
22
Spare Part
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Elemento Adattatore per c.s.
  • Specifiche
    Diritto
    include custodia fissa
    per il montaggio anteriore
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Unshielded
  • Numero di poli 8
  • Codifica Codifica X
  • Tipi di aggancio
    Aggancio a vite
    PushPull
  • Confezione 60 pieces in a tray
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0.5 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 2 Nm Porca autotravante
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiale (contatti) Liga de cobre
  • Finitura superficiale (contatti) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Materiale (custodie) Zinco fundido
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • esenzioni RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Stato ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sostanze REACH SVHC Sim
  • Sostanze REACH SVHC Fio
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 60
  • Peso netto 25,36 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140138223
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta