Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
7
Parça numarası: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
7
Ürün detayları
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Vinklad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Funktioner Färgkodning: blått/vitt (AWG 24) och svart/rött (AWG 22)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper DeviceNet
  • Kabeldiameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedans ‌120 Ω
  • Ledarresistans @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Skärmning
Materialprestanda
  • Material (skärmning) Aluminium
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer non EU product
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 70 g
  • Ursprungsland Mexico
  • GTIN 5713140265134
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın