myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
7
данные отсутствуют
eShop
...
Miscellaneous
Customised solutions
21 35 515 4564 010
Артикул: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
7
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 A編碼
公頭 直式
連接器2
M12 A編碼
母頭 彎式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
特點
顏色編碼:藍色/白色 (AWG 24) 和黑色/紅色 (AWG 22)
版本
電纜長度
1 m
蕊數
5
蕊結構
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽觸點
編碼
A編碼
技術參數
傳輸特性
DeviceNet
電纜直徑
6.9 mm ± 0.3 mm
電阻抗
120 Ω
導體電阻@ 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9.75 Ω/km 屏蔽
材料特性
材料(屏蔽)
鋁
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
灰色
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
non EU product
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
70 g
原產國
墨西哥
GTIN
5713140265134
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Испанский)
PDF (Английский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Французский)
PDF (Венгерский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Корейский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Румынский)
PDF (Русский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare