Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 03 000 6167
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto
Contacto macho para conectores hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 03 000 6167
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto Recto
  • Contactos para DIN 41612 Tipo M
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación soldada para placa de circuitos impresos
  • Tipo Contacto macho para conectores hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤10 mΩ para matriz de contacto interna
    ≤3 mΩ para manguito exterior
  • Impedancia coaxial 50 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,15 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85369010
  • GTIN 5713140944633
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar