Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 0310 00
JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125
JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
5G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 0310 00
JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specyfikacje Not assembled
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu Oil resistant
Wersja
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5G 2.5 mm²
  • Ekranowanie Unshielded
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • Minimalny promień gięcia
    7.5x Cable diameter (repeated bending)
    4x Cable diameter (singular bending)
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 4 kV
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7001 (silver-grey)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-1
    VDE 0482-332-1-2
    VDE 0472
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 231 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444995
  • GTIN 5713140420359
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar