Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 0310 00
JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125
JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
5G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 0310 00
JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория System cabling
  • Элемент Bulk cables
  • Спецификация Not assembled
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Oil resistant
Версия
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5G 2.5 mm²
  • Экранирование Unshielded
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • Минимальный радиус изгиба
    7.5x Cable diameter (repeated bending)
    4x Cable diameter (singular bending)
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 4 kV
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7001 (silver-grey)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-1
    VDE 0482-332-1-2
    VDE 0472
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 231 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444995
  • GTIN 5713140420359
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609