Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino Multiplier
Módulo Domino
Pestaña grande
Push-In
Macho
Contactos: 1
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 97 00 000 1748
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.2_PIT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® Domino Multiplier
  • Modulinsatsens mått Domino-modulinsatser
  • Beskrivning av modulinsats Stor flik
Version
  • Förbindningsmetod Push-In
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 1
  • Antal kraftkontakter 1
  • Antal specialkontakter 4x Anslutningar
  • Specifikation av specialkontakter Anslutningar
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0,5 ... 2,5 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤4,8 mm
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkström The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Märkspänning 400 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III (skydd genom låg spänning)
  • Avskalningslängd 10 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 9,85 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar