Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
Part Number: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Corrente Nominal: ≤40 A
Macho
Liga de cobre
Banhado a prata
Seção transversal do condutor: 10 mm²
AWG 8
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie Han® C
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 10 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 8
  • Märkström ≤ 40 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 1 mΩ
  • Avskalningslängd 11,5 mm
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2,028 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713141101400
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare