Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
Varenummer: 09 18 516 7803
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Female connector, Rated current: ‌2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 16, Performance level: 3, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Ni, Mating side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 09 18 516 7803
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
produkt detaljer
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK
  • Eleman Dişi konnektör
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 16
  • Ayrıntılar
    IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050ʺ) pim aralığı
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Nominal akım ‌ 2,5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 48 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 48 N
  • Performans seviyesi
    3
    conf. cu IEC 60603-13
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Răşină termoplastică (PBT)
  • Renk (parça) Gri
  • Malzeme (kontaklar) Aliaj de cupru
  • Yüzey (kontaklar)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS conform
  • ELV durumu conform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Nu este inclus
  • REACH SVHC maddeleri Nu este inclus
  • California Önerme 65 madde Da
  • California Önerme 65 madde Nichel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 2,72 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140029194
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare