Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
4
Part Number: 09 02 000 6474
DIN-Signal contact BC,F,PL1,5000 reel
DIN-Signal contact BC,F,PL1,5000 reel

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Corrente Nominal: ≤2 A
Contato Fêmea
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Seção transversal do condutor: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part Number: 09 02 000 6474
DIN-Signal contact BC,F,PL1,5000 reel
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
4
Detalhes do produto
Identification
  • Category Contacts
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Crimp contact
  • Contacts for
    DIN 41612 Type B
    DIN 41612 Type C
    DIN 41612 Type 2C
    DIN 41612 Type 3C
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female contact
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents 5000 bandoliered contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Wire outer diameter 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Rated current ≤ 2 A
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3.5 ... 4 mm
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 912 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140002937
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare