Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Розетка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: 2 A
Контакты: 96
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: NM 30 (S4), 1, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем, С защелкой
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)