Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Artikelnummer: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌2 A
Contacten: 96
Haaks
Koperlegering
Au over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: AU 50, 1, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten, Zijkantcodering
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7035 (lichtgrijs)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Productdetails
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo C
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 96
  • Configuración de contacto Filas a, b y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Codificación
    Codificación con pérdida de contactos
    Codificación lateral
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 90 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de desempeño
    AU 50
    1
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (inserto) RAL 7035 (gris luminoso)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 1,27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 16,295 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140466852
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare