Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Zásuvka
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 6 A
Kontakty: 48
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódovací otvor, Kódování beze ztráty kontaktu, Kódování rámečku
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)