Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikel nummer: 09 67 037 0344 280
D-Sub Hood 37 poles top entry metal 50
D-Sub Hood 37 poles top entry metal 50

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Skalchassihus
Locket kan skruvas fast
Storlek: D-Sub 4
Med korta låsskruvar Gänga 4-40 UNC
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Metall
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 67 037 0344 280
D-Sub Hood 37 poles top entry metal 50
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Produktinformation
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus Shell housing
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Cover can be screwed on
Version
  • Størrelse D-Sub 4
  • Version Top entry
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 9 mm
  • Låsetype With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 dele Yes
  • Kan skilles ad Yes
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Omgivelsestemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 3 ... 15 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • Længde 48 mm
  • Bredde 70.2 mm
  • Højde 18.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 121 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140221512
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare