Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Artikel nummer: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 78P

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Krimpterminering
Hane
Storlek: D-Sub 5
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP), Skal: stål, nickelpläterad
Svart
Kontakter: 78
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Produktinformation
Identifikace
  • Kategorie Kontaktdon
  • Řada D-Sub
  • Identifikace High Density
  • Prvek Kontaktdon
Verze
  • Způsob připojení Krimpterminering
  • Provedení Hane
  • Velikost D-Sub 5
  • Počet kontaktů 78
  • Způsob zajišťování Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
  • Podrobnosti Beställ krimpkontakter separat.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.14 ... 0.25 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,38 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Barva (vložka) Svart
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Ja
    Innehåller ej
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Antimontrioxid
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 16,588 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140072251
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare