Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 30 000 9970
Adapter Han 6B - 2xD-Sub 09
Adapter Han 6B - 2xD-Sub 09

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Piastra di montaggio
per 2x D-Sub
Plastica
Taglia: 6 B
Adattatore per: D-Sub 1
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 30 000 9970
Adapter Han 6B - 2xD-Sub 09
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Adapter plate
  • Description of the accessory for 2x D-Sub
  • Adapter for D-Sub 1
Version
  • Size 6 B
  • Pack contents
    1 adapter
    4 fixing screws for adapter
    4 fixing screws for D-Sub connector
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140043527
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Accessori
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta