Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 55 466 7822 741
37p ANG STD M PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD M PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 4
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 37
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 55 466 7822 741
37p ANG STD M PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Standard
  • 原件 Connector
  • 插針端子介紹
    Stamped
    Angled
版本
  • 接線方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • 公母類型 Male
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 連接方式 Motherboard to daughtercard
  • 針數 37
  • 鎖定類型 Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • 包裝內容 140 pieces on reel
技術參數
  • 針間距(接線端) 2.76 mm
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.4 Nm Locking screw
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • 顏色(插蕊) Black
  • 材料(插針)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • 表面(插針) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 23 g
  • 原產國 Vietnam
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140219359
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte