Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 55 466 3820 741
37p ANG LP M PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
37p ANG LP M PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Low-profile, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: 5A, Male, Size: D-Sub 4, LCP, Steel, nickel plated, Zamac, Contacts: 37, Copper alloy
Notes
Comparar
Part Number: 09 55 466 3820 741
37p ANG LP M PL1_4-40 SL_Reel_160 pcs
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Low-profile
  • Описание контактов
    Штампованный
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 4
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 37
  • Тип блокировки Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC
  • Содержимое упаковки 160 штук на ленте
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,84 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,76 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Усилие вставки ≤ 123 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Уровень исполнения
    1
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140219397
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar