Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 55 366 7821 741
D Sub male 25p std. PL3 M3 140 pcs.
D Sub male 25p std. PL3  M3 140 pcs.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 3
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 25
Lega di rame, Base: pressofusione di zinco
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 55 366 7821 741
D Sub male 25p std. PL3 M3 140 pcs.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 3
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 25
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con inserti filettati M3
  • Confezione Bobina da 140 pezzi
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Forza di inserzione ≤ 83 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    Base: pressofusione di zinco
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 23 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140070257
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta