Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 64 222 7245
15 way Straight Male 3,9k SBClip4
15 way Straight Male 3,9k SBClip4

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌7.5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 2
Żywica termoplastyczna (PCT), Stal platerowana
Filtr C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 15
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 64 222 7245
15 way Straight Male 3,9k SBClip4
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Gedraaid
    Recht
Version
  • Termination method aansluiting met golfsoldering
  • Gender Mannelijk
  • Size D-Sub 2
  • Filter C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 15
  • PCB fixing Met plaatvergrendelingen
  • Locking type Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Nee
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastisch hars (PCT)
    Staalplaat
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Edelmetaal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 13,128 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140216990
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare