Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Part Number: 16 33 096 1201 000
mTCA Power Backplane Connector
mTCA Power Backplane Connector

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Versão placa-base
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌9.3 A
Contatos: 96
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Resina termoplástica (PBC)
Bege
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 16 33 096 1201 000
mTCA Power Backplane Connector
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Power
  • Elemento Conector
  • Especificação Versão placa-base
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 96
  • Número de contatos de sinal 72
  • Número de contatos de potência 24
  • Campo de aplicação para MicroTCATM
  • Conteúdo da embalagem Embalagem em bandeja
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 9,3 A
  • Resistência de isolamento >107 Ω
  • Resistência de contato
    ≤5 mΩ Pólos de Potência
    ≤25 mΩ Pólos de Sinal
  • Limitação de temperatura -55 ... +105 °C
  • Força de inserção ≤ 145 N
  • Força de retirada ≤ 110 N
  • Ciclos de conexão ≥ 200
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Bege
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 18
  • Peso líquido 18,73 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140119574
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare